Endeffektoren
Destaco’s CPI-100-40-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-100-40-SA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 4.2
Gewicht (lb) 0.82
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (mm) 106.7
Gewicht (kg) 0.37
Rohrdurchmesser (mm) 40
max_static_clamp_load_metric 271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1718203098000
Oberflächenbehandlung blau
Rohr Durchmesser 40 mm
Back to Top