CPI-100-40-SA-B112
CPI-100-40-SA-B112
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
0.82
Diametre tube (in)
1.57
Longueur (in)
4.2
Charge statique max (ft lb)
200
Poids (kg)
0.37
Diametre tube (mm)
40
max_static_clamp_load_metric
271
Longueur (mm)
106.7
Charge statique max (Nm)
271
Taille tube
40 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
PublishedDate
1718203098000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top