Endeffektoren
Destaco’s CPI-100-40-SA Series of apple core mounts are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-100-40-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 4.09
Gewicht (lb) 0.78
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 103.8
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 40
Gewicht (kg) 0.35
Rohr Durchmesser 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Produkt Typen Schwenkarm
Oberflächenbehandlung blau
283-HTS_TARIFF_CODE 76169990
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Apple Core Size 19
PublishedDate 1718196893000
Back to Top