CPI-100-40-SA
CPI-100-40-SA
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
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.78
Diametre tube (in)
1.57
Longueur (in)
4.09
Charge statique max (ft lb)
200.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Embout (mm)
19.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Longueur (mm)
103.8
Poids (kg)
0.35
Diametre tube (mm)
40
283-HTS_TARIFF_CODE
76169990
terminaison
Bleu
Taille tube
40 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1718196893000
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top