Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-100BT-B-45

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 4.03
Saugergröße 3.94 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 8.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 33.0
Gewicht (oz) (oz) 5.6
Saugergröße 100 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.6
Durchmesser (mm) 102.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 15.0
Gewicht (g) 159.0
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 89.0
PublishedDate 1718206620000
DistributorGroup End Effectors
Material Nitrile
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Ausführung Rund
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 40.4
Produkt Typen Balgsauger
Distributor Group - DE Endeffektoren
Befestigung 3/8 G
Back to Top