CPI-100BT-B-45
CPI-100BT-B-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Poids (oz)
5.6
Taille chapeau
3.94 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
33.0
Diametre (in)
4.03
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
8.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
15.0
Diametre (mm)
102.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.6
Taille chapeau
100 mm
Poids (g)
159.0
PublishedDate
1718206620000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
89.0
Matériel
Nitrile
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
40.4
Montage
3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Type de produit
Soufflet
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top