Endeffektoren
Destaco’s DC Series of destacker stress relieving vacuum cups are designed for pogo-style destacking applications.

CPI-100DC-B-60

Vakuum Sauger
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 3.94 in
Gewicht (oz) (oz) 0.0
Durchmesser (in) 4.16
Saugergröße 100 mm
Gewicht (g) 120.0
Durchmesser (mm) 105.9
Produkt Typen zum Entsstapeln
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat) 60 (schwarz)
Ausführung Rund
PublishedDate 1718732263000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 139.0
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 63.1
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung 3/8 G
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top