Préhenseurs
Destaco’s DC Series of destacker stress relieving vacuum cups are designed for pogo-style destacking applications.

CPI-100DC-B-60

Conçues spécialement pour des applications de désempilage de style pogo.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 3.94 in
Diametre (in) 4.16
Poids (oz) 0.0
Taille chapeau 100 mm
Diametre (mm) 105.9
Poids (g) 120.0
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit Désempilage
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 63.1
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 139.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1718732263000
Matériel Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Durometre 60 (noir)
Forme Round
Montage 3/8 G
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Back to Top