Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-100DM-B-45
CPI-100DM-B-45
DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
3.4
Saugergröße
3.94 in
Durchmesser (in)
4.0
Saugergröße
100 mm
Durchmesser (mm)
101.6
Gewicht (g)
96.0
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
35.0
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Glockensauger
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1718733207000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
15.8
DistributorGroup
End Effectors
Material
Nitrile
Befestigung
3/8 G
Back to Top