CPI-100DM-B-45
CPI-100DM-B-45
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Diametre (in)
4.0
Poids (oz)
3.4
Taille chapeau
3.94 in
Diametre (mm)
101.6
Taille chapeau
100 mm
Poids (g)
96.0
Type de produit
Profonde
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
15.8
Matériel
Nitrile
PublishedDate
1718733207000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
35.0
Durometre
45 (rouge)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top