Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-100PF-B-30
CPI-100PF-B-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
0.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
0.0
Gewicht (oz) (oz)
3.4
Durchmesser (in)
4.0
Saugergröße
3.94 in
Saugergröße
100 mm
Gewicht (g)
96.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
15.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
9.1
Durchmesser (mm)
101.6
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
102.0
Befestigung
3/8 G
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.3
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Flachsauger
Material
Nitrile
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1718733515000
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Back to Top