CPI-100PF-B-30
CPI-100PF-B-30
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
0.0
Taille chapeau
3.94 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
0.0
Poids (oz)
3.4
Diametre (in)
4.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
15.9
Diametre (mm)
101.6
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
9.1
Poids (g)
96.0
Taille chapeau
100 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
102.0
Montage
3/8 G
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
46.3
Durometre
30 (bleu)
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Plat
Matériel
Nitrile
PublishedDate
1718733515000
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Back to Top