Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-125BT-B-45
CPI-125BT-B-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
15
Gewicht (oz) (oz)
8.2
Durchmesser (in)
5
Saugergröße
4.92 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
53
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
24
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
6.8
Durchmesser (mm)
127
Gewicht (g)
232
Saugergröße
125 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
138
Material
Nitrile
Produkt Typen
Balgsauger
Ausführung
Rund
Befestigung
3/8 G
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
62.6
Back to Top