CPI-125BT-B-45
CPI-125BT-B-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Taille chapeau
4.92 in
Diametre (in)
5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
53
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
15
Poids (oz)
8.2
Taille chapeau
125 mm
Diametre (mm)
127
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
6.8
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24
Poids (g)
232
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
62.6
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Montage
3/8 G
Matériel
Nitrile
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Type de produit
Soufflet
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
138
Durometre
45 (rouge)
Back to Top