Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-125PF-B-45
CPI-125PF-B-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
5.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
0
Saugergröße
4.92 in
Durchmesser (in)
5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
25.8
Durchmesser (mm)
127
Saugergröße
125 mm
Gewicht (g)
159
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
31.8
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
165
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
DistributorGroup
End Effectors
Material
Nitrile
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
74.8
Produkt Typen
Flachsauger
Befestigung
3/8 G
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top