Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-125PF-B-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 0
Taille chapeau 4.92 in
Diametre (in) 5
Poids (oz) 5.6
Poids (g) 159
Diametre (mm) 127
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 31.8
Taille chapeau 125 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 25.8
Matériel Nitrile
Type de produit Plat
Forme Round
Montage 3/8 G
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 165
Fonction de produit Outillage Robotique
Durometre 45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 74.8
DistributorGroup End Effectors
Back to Top