Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-125PF-C-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 0
Gewicht (oz) (oz) 5.6
Saugergröße 4.92 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 0
Durchmesser (in) 5
Saugergröße 125 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 25.8
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 31.8
Durchmesser (mm) 127
Gewicht (g) 159
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen Flachsauger
Produktfunktion Robotertooling
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Ausführung Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 165
DistributorGroup End Effectors
Material Nitrile
Distributor Group - DE Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 74.8
Back to Top