CPI-125PF-C-45
CPI-125PF-C-45
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
0
Taille chapeau
4.92 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
0
Diametre (in)
5
Poids (oz)
5.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
31.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
25.8
Diametre (mm)
127
Poids (g)
159
Taille chapeau
125 mm
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
165
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
74.8
Forme
Round
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Montage
1.25" carré
Back to Top