Endeffektoren
CSA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (45mm)

CPI-130-45B-CSA

CSA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 4.72
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Gewicht (lb) 1.1
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (mm) 45
Länge (mm) 119.8
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.48
Apple Core (mm) 19.1
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarm
Apple Core Size 19
PublishedDate 1718735596000
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Back to Top