Préhenseurs
CSA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (45mm)

CPI-130-45B-CSA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 4.72
Poids (lb) 1.1
Embout (in) 0.75
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (in) 1.77
max_static_clamp_load_metric 271.0
Embout (mm) 19.1
Longueur (mm) 119.8
Poids (kg) 0.48
Diametre tube (mm) 45
Charge statique max (Nm) 271.0
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Embout 19
Taille tube 45B
Type de produit Bras pivotant
PublishedDate 1718735596000
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Back to Top