Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-140-25-TSA
CPI-140-25-TSA
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
Maximale lineare Einstellung (in)
2.0
Gewicht (lb)
0.83
Länge (in)
5.66
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
190.0
Maximale lineare Einstellung (mm)
50.8
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.38
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Länge (mm)
143.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
25 mm
Apple Core Size
19
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1704225300000
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top