CPI-140-25-TSA
CPI-140-25-TSA
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
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
0.83
Reglage linéaire Maxi (in)
2.0
Charge statique max (ft lb)
140.0
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
5.66
Poids (kg)
0.38
Diametre tube (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
190.0
Longueur (mm)
143.7
Reglage linéaire Maxi (mm)
50.8
Embout (mm)
19.0
Charge statique max (Nm)
190.0
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1704225300000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout
19
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Back to Top