Endeffektoren
Destaco’s CPI-100-40-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-140-40-SA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.94
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (in) 5.32
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Gewicht (kg) 0.42
Rohrdurchmesser (mm) 40
Länge (mm) 135
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarme
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarm
Rohr Durchmesser 40 mm
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
Back to Top