Préhenseurs
Destaco’s CPI-100-40-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-140-40-SA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200
Poids (lb) 0.94
Longueur (in) 5.32
Diametre tube (in) 1.57
Poids (kg) 0.42
Diametre tube (mm) 40
max_static_clamp_load_metric 271
Longueur (mm) 135
Charge statique max (Nm) 271
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Bleu
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 40 mm
Type de produit Bras pivotant
Back to Top