Endeffektoren
Destaco’s CPI-100-40-SA Series of apple core mounts are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-140-40-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (in) 5.23
Gewicht (lb) 0.89
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Gewicht (kg) 0.41
Rohrdurchmesser (mm) 40
Länge (mm) 132.8
Apple Core (mm) 19
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Rohr Durchmesser 40 mm
Back to Top