CPI-140-40-SA
CPI-140-40-SA
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
Diametre tube (in)
1.57
Charge statique max (ft lb)
200
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.89
Longueur (in)
5.23
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.41
max_static_clamp_load_metric
271
Embout (mm)
19
Longueur (mm)
132.8
Charge statique max (Nm)
271
Taille tube
40 mm
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top