Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-140-40-TSA
CPI-140-40-TSA
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
5.94
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Gewicht (lb)
0.99
Gewicht (kg)
0.45
Länge (mm)
150.9
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Rohrdurchmesser (mm)
40
max_static_clamp_load_metric
190.0
Apple Core (mm)
19.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Apple Core Size
19
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
PublishedDate
1704225300000
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
Back to Top