Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-140-40-TSA

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 140.0
Diametre tube (in) 1.57
Poids (lb) 0.99
Longueur (in) 5.94
Embout (in) 0.75
Longueur (mm) 150.9
Poids (kg) 0.45
Embout (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 190.0
Diametre tube (mm) 40
Charge statique max (Nm) 190.0
Taille tube 40 mm
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel Aluminum
PublishedDate 1704225300000
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Bleu
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Embout 19
Back to Top