Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-15AC-C-60

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 3.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 6.0
Saugergröße 1.50 in
Durchmesser (in) 1.62
Durchmesser (mm) 41.1
Gewicht (g) 35.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 1.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 2.7
Saugergröße 38 mm
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Material Nitrile
Durometer (Härtemessgerat) 60 (schwarz)
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 8.0
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 3.6
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Balgsauger
Ausführung Rund
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate 1718736577000
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Back to Top