Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-15AC-C-60

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 1.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 6.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 3.0
Diametre (in) 1.62
Taille chapeau 1.50 in
Diametre (mm) 41.1
Taille chapeau 38 mm
Poids (g) 35.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 2.7
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 1.4
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 8.0
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1718736577000
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 3.6
Durometre 60 (noir)
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Soufflet
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Fonction de produit Outillage Robotique
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme Round
Montage 1.25" carré
Back to Top