Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-15DD-B-45
CPI-15DD-B-45
DD/DM - Vakuum Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
5.06
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Saugergröße
1.00 x 5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
22
Weite (in)
1.06
Gewicht (g)
35
Weite (mm)
27
Saugergröße
25.4 x 127 mm
Länge (mm)
128.7
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
10
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate
1718736670000
Ausführung
Oval
Produkt Typen
Glockensauger
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
35
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
15.9
Material
Nitrile
Befestigung
3/8 NPT
Back to Top