Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-O Series of oval deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-15DD-B-45

Les ventouses profondes ovales disposent de parois latérales fines et profondes, très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 1.06
Taille chapeau 1.00 x 5.00 in
Longueur (in) 5.06
Poids (oz) 1.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 7
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 22
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 10
Taille chapeau 25.4 x 127 mm
Longueur (mm) 128.7
Poids (g) 35
Largeur (mm) 27
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.2
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre 45 (rouge)
Forme Oval
Type de produit Profonde
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Nitrile
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 35
DistributorGroup End Effectors
Montage 3/8" NPT
PublishedDate 1718736670000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 15.9
Back to Top