Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-15DD-U18-45
CPI-15DD-U18-45
DD/DM - Vakuum Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Länge (in)
5.06
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
22.0
Saugergröße
1.00 x 5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7.0
Weite (in)
1.06
Gewicht (g)
35.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Länge (mm)
128.7
Weite (mm)
27.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
10.0
Saugergröße
25.4 x 127 mm
Befestigung
1/8 NPT AG
DistributorGroup
End Effectors
Material
Nitrile
Ausführung
Oval
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Glockensauger
PublishedDate
1718736856000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
35.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
15.9
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top