Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-O Series of oval deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-15DD-U18-45

Les ventouses profondes ovales disposent de parois latérales fines et profondes, très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 7.0
Longueur (in) 5.06
Taille chapeau 1.00 x 5.00 in
Largeur (in) 1.06
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 22.0
Poids (oz) 1.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 10.0
Largeur (mm) 27.0
Taille chapeau 25.4 x 127 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.2
Poids (g) 35.0
Longueur (mm) 128.7
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Profonde
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Forme Oval
Matériel Nitrile
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1718736856000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 35.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 15.9
Durometre 45 (rouge)
Montage 1/8" NPT mâle
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top