Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-180-40-SA-B112
CPI-180-40-SA-B112
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
Länge (in)
6.78
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
1.09
Gewicht (kg)
0.5
max_static_clamp_load_metric
271
Rohrdurchmesser (mm)
40
Länge (mm)
172.3
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
40 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top