CPI-180-40-SA-B112
CPI-180-40-SA-B112
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
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
6.78
Poids (lb)
1.09
Diametre tube (in)
1.57
Charge statique max (Nm)
271
Longueur (mm)
172.3
max_static_clamp_load_metric
271
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.5
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
40 mm
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top