Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-190-25-TSA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Gewicht (lb) 1.0
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Länge (in) 7.65
Gewicht (kg) 0.45
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Länge (mm) 194.4
max_static_clamp_load_metric 190.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Rohr Durchmesser 25 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1704225300000
Produktreihe Schwenkarme
Oberflächenbehandlung blau
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Back to Top