CPI-190-25-TSA-B112
CPI-190-25-TSA-B112
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
Charge statique max (ft lb)
140.0
Poids (lb)
1.0
Longueur (in)
7.65
Diametre tube (in)
0.98
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.45
Charge statique max (Nm)
190.0
max_static_clamp_load_metric
190.0
Longueur (mm)
194.4
Taille tube
25 mm
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1704225300000
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Back to Top