Endeffektoren
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-200-25M50-MSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 2
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120
Gewicht (lb) 0.18
Apple Core (in) 0.5
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 163
Rohrdurchmesser (mm) 25
Länge (mm) 50.8
Apple Core (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.08
max_static_clamp_load_metric 163
Rohr Durchmesser 25 mm
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Apple Core Size 12.7
Back to Top