CPI-200-25M50-MSA
CPI-200-25M50-MSA
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
Charge statique max (ft lb)
120
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
2
Embout (in)
0.5
Poids (lb)
0.18
Longueur (mm)
50.8
Poids (kg)
0.08
max_static_clamp_load_metric
163
Diametre tube (mm)
25
Embout (mm)
12.7
Charge statique max (Nm)
163
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
12.7
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top