Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-200-40-SA
CPI-200-40-SA
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
1.2
Länge (in)
8.26
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Rohrdurchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
0.55
max_static_clamp_load_metric
271
Apple Core (mm)
19
Länge (mm)
209.8
Oberflächenbehandlung
blau
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
40 mm
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top