Préhenseurs
Destaco’s CPI-100-40-SA Series of apple core mounts are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-200-40-SA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Charge statique max (ft lb) 200
Poids (lb) 1.2
Diametre tube (in) 1.57
Longueur (in) 8.26
Embout (mm) 19
Poids (kg) 0.55
max_static_clamp_load_metric 271
Diametre tube (mm) 40
Charge statique max (Nm) 271
Longueur (mm) 209.8
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 19
Matériel Aluminum
terminaison Bleu
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 40 mm
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Back to Top