Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-20AC-B-45

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 2.26
Saugergröße 2.00 in
Gewicht (oz) (oz) 2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 4.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 8.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 3.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.0
Durchmesser (mm) 57.4
Gewicht (g) 57.0
Saugergröße 51 mm
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung 3/8 NPT
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 11.8
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 26.0
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Ausführung Rund
Produkt Typen Balgsauger
Material Nitrile
Back to Top