Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-20AC-B-45

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 2.26
Poids (oz) 2.0
Taille chapeau 2.00 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 4.5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 8.5
Diametre (mm) 57.4
Poids (g) 57.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 3.9
Taille chapeau 51 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.0
Forme Round
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup End Effectors
Montage 3/8" NPT
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 26.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 11.8
Distributor Group - FR Prehenseurs
Durometre 45 (rouge)
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Type de produit Soufflet
Back to Top