Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-20AC-C-60
CPI-20AC-C-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
2.00 in
Gewicht (oz) (oz)
2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
8.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
4.5
Durchmesser (in)
2.26
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.0
Saugergröße
51 mm
Durchmesser (mm)
57.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.9
Gewicht (g)
57.0
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
PublishedDate
1718737570000
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
26.0
Material
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
11.8
Produkt Typen
Balgsauger
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Back to Top