CPI-20AC-C-60
CPI-20AC-C-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
4.5
Taille chapeau
2.00 in
Poids (oz)
2.0
Diametre (in)
2.26
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.5
Poids (g)
57.0
Diametre (mm)
57.4
Taille chapeau
51 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.9
Durometre
60 (noir)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
26.0
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
11.8
Forme
Round
Montage
1.25" carré
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
PublishedDate
1718737570000
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Matériel
Nitrile
Type de produit
Soufflet
Back to Top