Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-20DD-C-30
CPI-20DD-C-30
DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7.0
Gewicht (oz) (oz)
1.4
Saugergröße
2.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
9.0
Durchmesser (mm)
50.8
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Saugergröße
51 mm
Gewicht (g)
40.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
4.1
PublishedDate
1718737924000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
5.4
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Rund
Produkt Typen
Glockensauger
Material
Nitrile
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
12.0
Back to Top