Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-20DD-C-30

Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 2.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 9.0
Diametre (in) 2.0
Poids (oz) 1.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 7.0
Taille chapeau 51 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.2
Diametre (mm) 50.8
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 4.1
Poids (g) 40.0
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 5.4
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Durometre 30 (bleu)
Matériel Nitrile
Montage 1.25" carré
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Profonde
PublishedDate 1718737924000
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 12.0
Back to Top