Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-20DD-C-45

DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 2.0
Saugergröße 2.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 9.0
Gewicht (oz) (oz) 1.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 7.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.2
Durchmesser (mm) 50.8
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 4.1
Gewicht (g) 40.0
Saugergröße 51 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Ausführung Rund
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Produkt Typen Glockensauger
PublishedDate 1718740478000
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 5.4
Material Nitrile
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 12.0
Back to Top