CPI-20DD-C-45
CPI-20DD-C-45
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Poids (oz)
1.4
Taille chapeau
2.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
9.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7.0
Diametre (in)
2.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
4.1
Taille chapeau
51 mm
Poids (g)
40.0
Diametre (mm)
50.8
Durometre
45 (rouge)
Type de produit
Profonde
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
12.0
Matériel
Nitrile
PublishedDate
1718740478000
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
1.25" carré
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
5.4
Back to Top